Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Uživatelem konfigurovatelné konektory
Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný
Krytí
IP 67
Počet připojitelných kontaktů
4
Průřez přípojky
0.14...0.75 mm²
Upevnění lanka
Šroubovací svorky
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M434-0000-2A-000-41X450-000 | BCC M474-0000-2A-000-41X475-000 | BCC M434-0000-2A-000-41X475-000 | |
|
130,20 CZK
Ceníková cena
|
449,80 CZK
Ceníková cena
|
130,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný |
|---|---|---|---|
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Počet připojitelných kontaktů | 4 | 4 | 4 |
| Průřez přípojky | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Upevnění lanka | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky |
| Průměr kabelu D | 4...6 mm | 4...6 mm | 4...6 mm |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE cULus |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD