Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0PLJ

BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-050

Propojovací kabely

Připojení 1
RJ45-Konektor, lomený, 8-pólový
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
PUR stíněný zelená, 5 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 6A

Alternativní varianty produktu

Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Připojení 1
RJ45-Konektor, lomený, 8-pólový
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
PUR stíněný zelená, 5 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 6A
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-30...80 °C
Provozní napětí Ub
60 VDC / 48 VAC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.5 A
Krytí
IP 20 / IP 20
Plášť kabelu, barva
zelená
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat