Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové kompaktní provedení bez závitu
Rozměr
Ø 10 × 20 mm
Konstrukční řada
G10
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PUR
Rozhraní
Speciální rozhraní
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
| BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002 | BCS D10T401-XXS25C-ET00,3-GZ01-002 | |
|
2.412,20 CZK
Ceníková cena
|
4.697,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 10 × 20 mm | Ø 10 × 3 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | G10 | D10 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Připojení | Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PUR | Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 0,30 m, FEP |
| Rozhraní | Speciální rozhraní | Speciální rozhraní |
| Dosah | 0,1–4 mm | 0,1–2,5 mm |
| Senzitivita | seřiditelný na základním zařízení | - |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4301) | Ušlechtilá ocel (1.4301) |
| Aktivní plocha, materiál | PTFE | PTFE |
| Teplota prostředí | -30...80 °C | -30...70 °C |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Krytí | IP 67 | IP 66 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD