Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Snadná montáž kotouče pro externí zesilovače signálu
Rozměr
Ø 18 x 2.7 mm
Konstrukční řada
D18
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PVC
Rozhraní
Speciální rozhraní
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
| BCS D18T403-XXS30C-EP02-GZ01-002 | BCS D18T403-XXS30C-ET02-540 | BCS D18T404-XXS50C-EP02-GZ01-002 | |
|
3.048,00 CZK
Ceníková cena
|
3.491,60 CZK
Ceníková cena
|
3.048,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 x 2.7 mm | Ø 18 x 2.7 mm | Ø 18 × 4 mm |
|---|---|---|---|
| Konstrukční řada | D18 | D18 | D18 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Připojení | Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PVC | Kabel, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PTFE | Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PUR |
| Rozhraní | Speciální rozhraní | Speciální rozhraní | Speciální rozhraní |
| Dosah | 0,1–3 mm | 0,1–3 mm | 1–5 mm |
| Senzitivita | seřiditelný na základním zařízení | seřiditelný na základním zařízení | seřiditelný na základním zařízení |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4301) | Ušlechtilá ocel (1.4301) | Ušlechtilá ocel (1.4301) |
| Aktivní plocha, materiál | PTFE | PTFE | PTFE |
| Teplota prostředí | -30...70 °C | -30...70 °C | -30...80 °C |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD