Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Snadná montáž kotouče pro externí zesilovače signálu
Rozměr
Ø 22 × 10 mm
Konstrukční řada
D22
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PUR
Rozhraní
Speciální rozhraní
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
| BCS D22T408-XXS10C-EP02-GZ01-002 | BCS D22T405-XXS10C-EP02-GZ01-002 | |
|
2.722,20 CZK
Ceníková cena
|
2.722,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 22 × 10 mm | Ø 22 × 4 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | D22 | D22 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Připojení | Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PUR | Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PUR |
| Rozhraní | Speciální rozhraní | Speciální rozhraní |
| Dosah | 1–10 mm | 1–10 mm |
| Senzitivita | seřiditelný na základním zařízení | seřiditelný na základním zařízení |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4301) | Ušlechtilá ocel (1.4301) |
| Aktivní plocha, materiál | PTFE | PTFE |
| Teplota prostředí | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 66 | IP 66 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD