Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Snadná montáž kotouče pro externí zesilovače signálu
Rozměr
Ø 30 × 4 mm
Konstrukční řada
D30
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PUR
Rozhraní
Speciální rozhraní
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
| BCS D30T406-XXS15C-EP02-GZ01-002 | BCS D30T409-XXS15C-EP02-GZ01-002 | |
|
2.246,70 CZK
Ceníková cena
|
2.246,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 30 × 4 mm | Ø 30 × 10 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | D30 | D30 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Připojení | Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PUR | Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PUR |
| Rozhraní | Speciální rozhraní | Speciální rozhraní |
| Dosah | 1–15 mm | 1–15 mm |
| Senzitivita | seřiditelný na základním zařízení | seřiditelný na základním zařízení |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4301) | Ušlechtilá ocel (1.4301) |
| Aktivní plocha, materiál | PTFE | PTFE |
| Teplota prostředí | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 66 | IP 66 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD