Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové kompaktní provedení bez závitu
Rozměr
Ø 6,5 × 54 mm
Konstrukční řada
G06
Montáž
lícující montáž
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
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
Brzy již není k dispozici
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCS G06T4D2-PSM15C-S49G | BCS G06B4F1-GSC30C-S49G | |
|
4.022,90 CZK
Ceníková cena
|
3.811,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 6,5 × 54 mm | Ø 6.5 x 49 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | G06 | G06 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz |
| Dosah | 0,1–1,5 mm | 0,1–3 mm |
| Senzitivita | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4301) | Ušlechtilá ocel (1.4404) |
| Aktivní plocha, materiál | PTFE | PBT |
| Teplota prostředí | -10...70 °C | -20...70 °C |
| Provozní napětí Ub | 11–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
| Krytí | IP 65 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD