Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové kompaktní provedení bez závitu
Rozměr
Ø 6,5 × 42 mm
Konstrukční řada
G06
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCS G06T4E1-PSM30G-EP02 | BCS G06B4G-GSC40G-BP02 | |
|
4.084,60 CZK
Ceníková cena
|
3.870,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 6,5 × 42 mm | Ø 6.5 x 49 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | G06 | G06 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2 m, TPU |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz |
| Senzitivita | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4301) | Ušlechtilá ocel (1.4404) |
| Aktivní plocha, materiál | PTFE | PBT |
| Teplota prostředí | -10...70 °C | -20...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 11–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| Krytí | IP 65 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD