Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové kompaktní provedení se závitem M5 nebo M8
Rozměr
Ø 8 × 42 mm
Konstrukční řada
M08
Závit (A)
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4E1-POM15C-EP02 | BCS M08B4G-GOC30C-BP02 | |
|
4.084,60 CZK
Ceníková cena
|
3.870,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 42 mm | Ø 8 × 49 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | M08 | M08 |
| Závit (A) | M8 × 1 | M8 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2 m, TPU |
| Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | dvojčinný NC(PNP)/NO(NPN) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz |
| Dosah | 0,1–1,5 mm | 0,1–3 mm |
| Senzitivita | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4301) | Ušlechtilá ocel (1.4404) |
| Aktivní plocha, materiál | PTFE | PBT |
| Teplota prostředí | -10...70 °C | -20...70 °C |
| Provozní napětí Ub | 11–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| Krytí | IP 65 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD