Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kapacitní bezdotykové spínače pro detekci objektů
Rozměr
Ø 8 × 54 mm
Konstrukční řada
M08
Závit (A)
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4E2-PSM15C-S49G | BCS M08B4F1-GSC30C-S49G | |
|
4.022,90 CZK
Ceníková cena
|
3.811,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 54 mm | Ø 8 × 49 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | M08 | M08 |
| Závit (A) | M8 × 1 | M8 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz |
| Dosah | 0,1–1,5 mm | 0,1–3 mm |
| Senzitivita | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4301) | Ušlechtilá ocel (1.4404) |
| Aktivní plocha, materiál | PTFE | PBT |
| Teplota prostředí | -10...70 °C | -20...70 °C |
| Provozní napětí Ub | 11–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
| Krytí | IP 65 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD