Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCS002E

BCS M08T4E2-NSM15C-S49G

Kapacitní bezdotykové spínače pro detekci objektů

Rozměr
Ø 8 × 54 mm
Konstrukční řada
M08
Závit (A)
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
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
Ø 8 × 54 mm
Konstrukční řada
M08
Závit (A)
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
100 Hz
Dosah
0,1–1,5 mm
Senzitivita
spínací vzdálenost seřiditelná
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4301)
Aktivní plocha, materiál
PTFE
Teplota prostředí
-10...70 °C
Provozní napětí Ub
11–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Krytí
IP 65
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02