Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kapacitní bezdotykové spínače pro detekci objektů
Rozměr
Ø 10 × 50 mm
Konstrukční řada
G10
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BCS G10T4H-POM40C-EP02 | BCS G10T4H-PSM40C-EP02 | |
|
-
Ceníková cena
|
3.256,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 10 × 50 mm | Ø 10 × 50 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | G10 | G10 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz |
| Dosah | 1–4 mm | 1–4 mm |
| Senzitivita | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4301) | Ušlechtilá ocel (1.4301) |
| Aktivní plocha, materiál | PTFE | PTFE |
| Teplota prostředí | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Provozní napětí Ub | 12–35 V DC | 12–35 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 65 | IP 65 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD