Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCS0035

BCS D22V4M1-NSC10C-EV02

Kapacitní bezdotykové spínače pro detekci objektů

Konstrukční řada
D22
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
100 Hz
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
D22
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
100 Hz
Dosah
2–10 mm
Senzitivita
spínací vzdálenost seřiditelná
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4301)
Aktivní plocha, materiál
PVC
Teplota prostředí
-30...60 °C
Provozní napětí Ub
10–35 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC
WEEE
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02