Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Snadno instalovatelné diskové provedení s otvorem pro závit i bez něj
Rozměr
Ø 50 × 10 mm
Konstrukční řada
D50
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Spínací výstup
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný
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
| BCS D50OO02-YPC25C-EV02 | BCS D50OO03-YPC25C-S49G | BCS D50OO02-YPC25C-EP03-GS49 | |
|
1.685,80 CZK
Ceníková cena
|
1.643,00 CZK
Ceníková cena
|
2.041,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 50 × 10 mm | Ø 50 × 10 mm | Ø 50 × 10 mm |
|---|---|---|---|
| Konstrukční řada | D50 | D50 | D50 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PVC | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 3,00 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný | PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný | PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný |
| Spínací frekvence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Dosah | 2–25 mm | 2–25 mm | 2–25 mm |
| Senzitivita | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná |
| Materiál pouzdra | POM | POM | POM |
| Aktivní plocha, materiál | POM | POM | POM |
| Teplota prostředí | -30...60 °C | -30...60 °C | -30...60 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 65 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD