Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kapacitní bezdotykové spínače pro detekci objektů
Montáž
lícující montáž
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Dosah
8 mm
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4301)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4G2-PSC80C-S04G | BCS M18B4I3-PSC80D-S04K | BCS M12T4D2-PSM40C-S04G | |
|
-
Ceníková cena
|
2.278,80 CZK
Ceníková cena
|
3.403,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
|---|---|---|---|
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Dosah | 8 mm | 1–8 mm | 1–4 mm |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4301) | Ušlechtilá ocel (1.4305) | Ušlechtilá ocel (1.4301) |
| Teplota prostředí | -30...70 °C | -25...85 °C | -30...70 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–35 V DC | 10–30 V DC | 12–35 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Rozměr | - | Ø 18 × 88,5 mm | Ø 12 × 60 mm |
| Konstrukční řada | - | M18 | M12 |
| Závit (A) | - | M18 × 1 | M12 × 1 |
| Spínací frekvence | - | 100 Hz | 100 Hz |
| Senzitivita | - | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná |
| Aktivní plocha, materiál | - | PBT | PTFE |
| Krytí | - | IP 67 | IP 65 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD