Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Vaši cenu nelze zobrazit
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Objednávku však můžete provést i přesto. Jakmile budou vaše podmínky načteny, bude vytvořena faktura s cenou, která vám bude zaslána e-mailem.

BCS00MF

BCS M18B4I3-PSC80D-S04K

Válcové provedení se závitem M18

Rozměr
Ø 18 × 88,5 mm
Konstrukční řada
M18
Závit (A)
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový
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
Ø 18 × 88,5 mm
Konstrukční řada
M18
Závit (A)
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
100 Hz
Dosah
1–8 mm
Senzitivita
spínací vzdálenost seřiditelná
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4305)
Aktivní plocha, materiál
PBT
Teplota prostředí
-25...85 °C
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02