Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Krychlové provedení s učitelnou spínací vzdáleností
Rozměr
34 × 16 × 8 mm
Konstrukční řada
R08
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RR01-PSM80C-EP02 | BCS R08RRE-GSC12C-BP02 | |
|
1.776,40 CZK
Ceníková cena
|
1.714,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 34 × 16 × 8 mm | 34 × 16 × 8 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | R08 | R08 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 50 Hz |
| Dosah | 1–8 mm | 0.5...12 mm |
| Senzitivita | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost naučitelná |
| Materiál pouzdra | PP | - |
| Aktivní plocha, materiál | PP | PP |
| Teplota prostředí | -30...70 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 12–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Krytí | IP 67 | IP 65 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD