Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kapacitní snímače hladiny
Rozměr
Ø 18 × 75 mm
Konstrukční řada
M18
Montáž
nelícující
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Spínací výstup
NPN rozpínací kontakt (NC)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Přerušeno
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCS M18T4G2-NOC15G-S04G | BCS M18B4G2-NOC15H-S04K | |
|
-
Ceníková cena
|
2.278,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 75 mm | Ø 18 × 88,5 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | M18 | M18 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Spínací výstup | NPN rozpínací kontakt (NC) | NPN rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz |
| Senzitivita | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4301) | Ušlechtilá ocel (1.4305) |
| Aktivní plocha, materiál | PTFE | PBT |
| Teplota prostředí | -30...70 °C | -25...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–35 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD