Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCS006K

BCS S01T401-NSCFNG-KM16-T02

Tvar sondy

Rozměr
54,8 × 48,5 × 106 mm
Konstrukční řada
S01
Závit (A)
M18 × 1
Montáž
nelícující
Připojení
Stahovací přípojka
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
54,8 × 48,5 × 106 mm
Konstrukční řada
S01
Závit (A)
M18 × 1
Montáž
nelícující
Připojení
Stahovací přípojka
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
5 Hz
Senzitivita
seřiditelný podle média
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4305)
Aktivní plocha, materiál
PTFE
Teplota prostředí
-30...125 °C
Pevnost v tlaku max.
10 bar
Provozní napětí Ub
10–35 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02