Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení se závitem M12
Rozměr
Ø 12 × 53 mm
Konstrukční řada
M12
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PTFE
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
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
| BCS M12TTG1-POM80G-ET02 | BCS M12TTG1-POM80G-EP00,5-GS49 | BCS M12TTI1-POM60G-EP02 | |
|
3.788,00 CZK
Ceníková cena
|
3.582,20 CZK
Ceníková cena
|
3.582,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 53 mm | Ø 12 × 50 mm | Ø 12 × 60 mm |
|---|---|---|---|
| Konstrukční řada | M12 | M12 | M12 |
| Montáž | nelícující | nelícující | nelícující |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PTFE | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,50 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz | 25 Hz |
| Senzitivita | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná |
| Materiál pouzdra | PTFE | PTFE | PTFE |
| Aktivní plocha, materiál | PTFE | PTFE | PTFE |
| Teplota prostředí | -30...70 °C | -30...70 °C | -30...60 °C |
| Provozní napětí Ub | 12–35 V DC | 12–35 V DC | 12–35 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 65 | IP 67 | IP 65 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD