Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCS0079

BCS M30TTH2-NSC30G-AT02

Kapacitní snímače hladiny

Rozměr
Ø 30 × 72 mm
Konstrukční řada
M30
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PTFE
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
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
Ø 30 × 72 mm
Konstrukční řada
M30
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PTFE
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
100 Hz
Senzitivita
spínací vzdálenost seřiditelná
Materiál pouzdra
PTFE
Aktivní plocha, materiál
PTFE
Teplota prostředí
-30...70 °C
Provozní napětí Ub
10–35 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC
WEEE
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02