Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kapacitní snímače hladiny
Rozměr
Ø 30 × 87 mm
Konstrukční řada
M30
Montáž
nelícující
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Spínací výstup
NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný
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
| BCS M30BBM2-NPC30G-S04G | BCS M30BBM3-NPC30G-EP02 | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 30 × 87 mm | Ø 30 × 82 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | M30 | M30 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Spínací výstup | NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný | NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiál pouzdra | PBT | PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Teplota prostředí | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–35 V DC | 10–35 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
| Krytí | IP 66 | IP 66 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD