Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení se závitem M30
Rozměr
Ø 30 × 87 mm
Konstrukční řada
M30
Montáž
nelícující
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCS M30BBM2-PPCFAG-S04G | BCS M30BBM2-PPC30G-S04G | |
|
2.604,60 CZK
Ceníková cena
|
1.966,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 30 × 87 mm | Ø 30 × 87 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | M30 | M30 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Spínací výstup | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný |
| Spínací frekvence | 2 Hz | 100 Hz |
| Senzitivita | seřiditelný podle média | spínací vzdálenost seřiditelná |
| Funkce | Smart Level 15 | - |
| Dodatečné vlastnosti |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
- |
| Materiál pouzdra | PBT | PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Teplota prostředí | -10...60 °C | -30...70 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–35 V DC | 10–35 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 66 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD