Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení se závitem M18
Rozměr
Ø 18 × 73 mm
Konstrukční řada
M18
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PTFE
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BCS M18TTI2-PSCFAG-AT02 | BCS M18TTI2-POCFAG-AT02 | |
|
4.290,10 CZK
Ceníková cena
|
4.290,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 73 mm | Ø 18 × 73 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | M18 | M18 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PTFE | Kabel, 2,00 m, PTFE |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 2 Hz | 2 Hz |
| Senzitivita | seřiditelný podle média | seřiditelný podle média |
| Funkce | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Dodatečné vlastnosti |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
| Materiál pouzdra | PTFE | PTFE |
| Aktivní plocha, materiál | PTFE | PTFE |
| Teplota prostředí | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–35 V DC | 10–35 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 66 | IP 66 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD