Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCS009L

BCS M12TTI1-NSM60G-ET02-E

Kapacitní snímače hladiny

Rozměr
Ø 12 × 63 mm
Konstrukční řada
M12
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PTFE
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
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
Ø 12 × 63 mm
Konstrukční řada
M12
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PTFE
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
25 Hz
Senzitivita
spínací vzdálenost seřiditelná
Materiál pouzdra
PTFE
Aktivní plocha, materiál
PTFE
Teplota prostředí
-30...60 °C
Provozní napětí Ub
12–35 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Krytí
IP 65
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02