Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCS00A1

BCS M18T4H1-XXS10H-SZ02-T08

Kapacitní snímače se zvláštními vlastnostmi

Rozměr
Ø 18 × 65 mm
Konstrukční řada
M18
Závit (A)
M18 × 1
Montáž
nelícující
Připojení
Konektor, speciální konektor – speciální konektor
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
Ø 18 × 65 mm
Konstrukční řada
M18
Závit (A)
M18 × 1
Montáž
nelícující
Připojení
Konektor, speciální konektor – speciální konektor
Spínací frekvence
50 Hz
Rozhraní
Speciální rozhraní
Dosah
1–10 mm
Senzitivita
seřiditelný na základním zařízení
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4301)
Aktivní plocha, materiál
PTFE
Teplota prostředí
-180...250 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Krytí
IP 66
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat