Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kapacitní snímací hlavy pro následně zapojené zesilovače
Rozměr
Ø 4 × 29 mm
Konstrukční řada
G04
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel s konektorem, Snap-In IP 40, zásuvka Binder 719, 0,50 m, PUR
Rozhraní
Speciální rozhraní
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
| BCS G04T4D-XXS10C-EP00,5-GZ01-002 | BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002 | |
|
3.315,20 CZK
Ceníková cena
|
3.374,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 4 × 29 mm | Ø 4 × 29 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | G04 | G04 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Připojení | Kabel s konektorem, Snap-In IP 40, zásuvka Binder 719, 0,50 m, PUR | Kabel s konektorem, Snap-In IP 40, zásuvka Binder 719, 2,00 m, PUR |
| Rozhraní | Speciální rozhraní | Speciální rozhraní |
| Dosah | 0,1–1 mm | 0,1–1 mm |
| Senzitivita | seřiditelný na základním zařízení | seřiditelný na základním zařízení |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4301) | Ušlechtilá ocel (1.4301) |
| Aktivní plocha, materiál | PTFE | PTFE |
| Teplota prostředí | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD