Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové plastové provedení se závitem M18
Rozměr
Ø 18 × 101 mm
Konstrukční řada
Z01
Montáž
nelícující
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BCS Z01A403-PSC15G-S04G-505 | BCS Z01A403-POC15G-S04G-505 | |
|
5.059,60 CZK
Ceníková cena
|
5.059,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 101 mm | Ø 18 × 101 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | Z01 | Z01 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 5 Hz | 5 Hz |
| Materiál pouzdra | POM | POM |
| Aktivní plocha, materiál | POM | POM |
| Teplota prostředí | -40...75 °C | -40...75 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD