Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kapacitní snímače hladiny
Rozměr
Ø 50 × 10 mm
Konstrukční řada
D50
Montáž
zarovnaný na vnější stěnu nádrže
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BCS D50OO06-NSCFSC-EV02 | BCS D50OO06-NOCFSC-EV02 | |
|
2.487,00 CZK
Ceníková cena
|
2.487,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 50 × 10 mm | Ø 50 × 10 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | D50 | D50 |
| Montáž | zarovnaný na vnější stěnu nádrže | zarovnaný na vnější stěnu nádrže |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PVC |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | NPN rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 2 Hz | 2 Hz |
| Senzitivita | seřiditelný podle média | seřiditelný podle média |
| Funkce | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Dodatečné vlastnosti |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
| Materiál pouzdra | POM | POM |
| Aktivní plocha, materiál | POM | POM |
| Teplota prostředí | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–35 V DC | 10–35 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD