Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kapacitní snímače hladiny
Rozměr
Ø 30 × 87 mm
Konstrukční řada
M30
Montáž
nelícující
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCS M30EG2-PSC30G-S04K | BCS M30B4E2-PSC25H-S04K | |
|
-
Ceníková cena
|
2.604,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 30 × 87 mm | Ø 30 × 78,5 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | M30 | M30 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz |
| Dodatečné vlastnosti | Sn nastavitelný | - |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel (1.4305) |
| Aktivní plocha, materiál | PTFE | PBT |
| Teplota prostředí | -30...70 °C | -25...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–35 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Senzitivita | - | spínací vzdálenost seřiditelná |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD