Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCS00HL

BCS D22T402-NSM60C-EP02

Kapacitní bezdotykové spínače pro detekci objektů

Rozměr
Ø 22 × 4 mm
Konstrukční řada
D22
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
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
Ø 22 × 4 mm
Konstrukční řada
D22
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
100 Hz
Dosah
6 mm
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4301)
Aktivní plocha, materiál
PTFE
Teplota prostředí
-30...70 °C
Provozní napětí Ub
12–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC
WEEE
Krytí
IP 64
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02