Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kapacitní snímací hlavy pro následně zapojené zesilovače
Rozměr
Ø 8 × 28 mm
Konstrukční řada
M08
Závit (A)
M8 × 1
Rozhraní
Speciální rozhraní
Teplota prostředí
-30...80 °C
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4C1-XXS30G-EP00,04-GZ01-002 | BCS M08T4C1-XXS30G-EP02-GZ01-002 | BCS M08T4C-XXS15C-EP02-GZ01-002 | |
|
-
Ceníková cena
|
3.195,00 CZK
Ceníková cena
|
3.195,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 28 mm | Ø 8 × 28 mm | Ø 8 × 25 mm |
|---|---|---|---|
| Konstrukční řada | M08 | M08 | M08 |
| Závit (A) | M8 × 1 | M8 × 1 | M8 × 1 |
| Rozhraní | Speciální rozhraní | Speciální rozhraní | Speciální rozhraní |
| Teplota prostředí | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Schválení/konformita | CE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Montáž | - | nelícující | lícující montáž |
| Připojení | - | Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PUR | Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PUR |
| Dosah | - | 0,1–3 mm | 0,1–1,5 mm |
| Senzitivita | - | seřiditelný na základním zařízení | seřiditelný na základním zařízení |
| Materiál pouzdra | - | Ušlechtilá ocel (1.4301) | Ušlechtilá ocel (1.4301) |
| Aktivní plocha, materiál | - | PTFE | PTFE |
| Krytí | - | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD