Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCS00JN

BCS D30O402-POM15C-EP01,5-GS49-520

Kapacitní bezdotykové spínače pro detekci objektů

Rozměr
Ø 30 × 10 mm
Konstrukční řada
D30
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 1,50 m, PUR
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Rozměr
Ø 30 × 10 mm
Konstrukční řada
D30
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 1,50 m, PUR
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
Spínací frekvence
100 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4305)
Aktivní plocha, materiál
POM
Teplota prostředí
5...55 °C
Provozní napětí Ub
18–35 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Krytí
IP 64
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat