Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kapacitní snímače hladiny
Rozměr
Ø 18 × 75,5 mm
Konstrukční řada
M18
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4H1-PSC15H-EP02 | BCS M18B4G2-PSC15H-S04K | |
|
-
Ceníková cena
|
2.278,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 75,5 mm | Ø 18 × 88,5 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | M18 | M18 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz |
| Senzitivita | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4305) | Ušlechtilá ocel (1.4305) |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD