Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení se závitem M30
Rozměr
Ø 30 × 65,5 mm
Konstrukční řada
M30
Závit (A)
M30 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
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
| BCS M30B4I1-PSC15D-EP02 | BCS M30B4I2-PSC15D-S04K | |
|
2.634,00 CZK
Ceníková cena
|
2.604,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 30 × 65,5 mm | Ø 30 × 79 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | M30 | M30 |
| Závit (A) | M30 × 1,5 | M30 × 1,5 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz |
| Dosah | 2–15 mm | 2–15 mm |
| Senzitivita | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4305) |
Ušlechtilá ocel (1.4305) PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD