Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCS00N6

BCS M30B4E1-PSC25H-EP02

Kapacitní snímače hladiny

Rozměr
Ø 30 × 65,5 mm
Konstrukční řada
M30
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
Ø 30 × 65,5 mm
Konstrukční řada
M30
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
100 Hz
Senzitivita
spínací vzdálenost seřiditelná
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4305)
Aktivní plocha, materiál
PBT
Teplota prostředí
-25...85 °C
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC
WEEE
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat