Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCS00NA

BCS M30BBI2-PSC15D-S04K

Válcové provedení se závitem M30

Rozměr
Ø 30 × 79 mm
Konstrukční řada
M30
Závit (A)
M30 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový
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
Ø 30 × 79 mm
Konstrukční řada
M30
Závit (A)
M30 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
100 Hz
Dosah
2–15 mm
Senzitivita
spínací vzdálenost seřiditelná
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
PBT
Teplota prostředí
-25...85 °C
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat