Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kapacitní bezdotykové spínače pro detekci objektů
Rozměr
Ø 12 × 75 mm
Konstrukční řada
M12
Závit (A)
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCS M12BBG2-NSC40D-S04K | BCS M12B4G2-NSC40D-S04K | |
|
-
Ceníková cena
|
2.441,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 75 mm | Ø 12 × 75 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | M12 | M12 |
| Závit (A) | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz |
| Dosah | 1–4 mm | 1–4 mm |
| Senzitivita | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná |
| Materiál pouzdra | PBT | Ušlechtilá ocel (1.4305) |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD