Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení se závitem M12
Rozměr
Ø 12 × 75 mm
Konstrukční řada
M12
Montáž
nelícující
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BCS M12BBE2-PSC80H-S04K | BCS M12BBE2-POC80H-S04K | |
|
1.805,80 CZK
Ceníková cena
|
1.805,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 75 mm | Ø 12 × 75 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | M12 | M12 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz |
| Senzitivita | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná |
| Materiál pouzdra | PBT | PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD