Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení se závitem M12
Rozměr
Ø 12 × 61 mm
Konstrukční řada
M12
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
NPN rozpínací kontakt (NC)
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
| BCS M12BBG1-NOC80H-EP02 | BCS M12BBG1-NSC80H-EP02 | |
|
1.832,50 CZK
Ceníková cena
|
1.832,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 61 mm | Ø 12 × 61 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | M12 | M12 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Spínací výstup | NPN rozpínací kontakt (NC) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz |
| Senzitivita | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná |
| Materiál pouzdra | PBT | PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD