Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCS00UA

BCS D22T402-PSM60C-EP05

Kapacitní bezdotykové spínače pro detekci objektů

Rozměr
Ø 22 × 16 mm
Konstrukční řada
D22
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 5,00 m, PUR
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
Ø 22 × 16 mm
Konstrukční řada
D22
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 5,00 m, PUR
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
100 Hz
Dosah
5,4–6,6 mm
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4301)
Aktivní plocha, materiál
PTFE
Teplota prostředí
-30...70 °C
Provozní napětí Ub
12–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Krytí
IP 64
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02