Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCS00W7

BCS G20L4Q-PAC10C-EV03-D03

Válcové kompaktní provedení bez závitu

Rozměr
Ø 20 × 81 mm
Konstrukční řada
G20
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 3,00 m, PVC
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
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
Ø 20 × 81 mm
Konstrukční řada
G20
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 3,00 m, PVC
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Spínací frekvence
100 Hz
Dosah
1,5–10 mm
Senzitivita
spínací vzdálenost seřiditelná
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4301)
Aktivní plocha, materiál
LCP
Teplota prostředí
-25...70 °C
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Krytí
IP 65
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat