Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCS0100

BCS S44KK03-NSCFNG-EP00,3-GS49

Kapacitní snímače hladiny

Rozměr
Ø 13,7 × 62,5 mm
Konstrukční řada
Snímač hladiny náplně
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
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
Ø 13,7 × 62,5 mm
Konstrukční řada
Snímač hladiny náplně
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
10 Hz
Senzitivita
seřiditelný podle média
Materiál pouzdra
PEEK
Aktivní plocha, materiál
PEEK
Teplota prostředí
-5...105 °C
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02