Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kapacitní snímače hladiny
Rozměr
Ø 13,7 × 62,5 mm
Konstrukční řada
S44
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) kódovatelný
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BCS S44KK03-GPCFNG-EP02 | BCS S44KK03-GPCFAG-EP02 | |
|
2.634,00 CZK
Ceníková cena
|
3.106,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 13,7 × 62,5 mm | Ø 13,7 × 62,5 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | S44 | S44 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) kódovatelný | PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) kódovatelný |
| Spínací frekvence | 10 Hz | 5 Hz |
| Senzitivita | seřiditelný podle média | seřiditelný podle média |
| Materiál pouzdra | PEEK | PEEK |
| Aktivní plocha, materiál | PEEK | PEEK |
| Teplota prostředí | -5...105 °C | -5...105 °C, Schválení UL pouze do 85 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Funkce | - | Smart Level 15 |
| Dodatečné vlastnosti | - |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD