Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCS011E

BCS S04K501-PICFNG-S04G-T50

Tvar sondy

Rozměr
Ø 30 × 96 mm
Konstrukční řada
S04
Montáž
nelícující
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
Ø 30 × 96 mm
Konstrukční řada
S04
Montáž
nelícující
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
5 Hz
Rozhraní
IO-Link 1.1
Senzitivita
naučitelný podle média
Funkce
Smart Level 100
Dodatečné vlastnosti
elektrický vodivá média
Kompenzace pěny a adheze
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Aktivní plocha, materiál
PEEK
Teplota prostředí
-40...85 °C
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
cULus
Krytí
IP 68
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat