Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Krychlové provedení s učitelnou spínací vzdáleností
Rozměr
34 × 16 × 8 mm
Konstrukční řada
R08
Montáž
zarovnaný na vnější stěnu nádrže
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Brzy již není k dispozici
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-NSMFHC-EP02 | BCS R08RRE-GOCFHC-BP02 | |
|
2.634,00 CZK
Ceníková cena
|
2.430,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 34 × 16 × 8 mm | 34 × 16 × 8 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | R08 | R08 |
| Montáž | zarovnaný na vnější stěnu nádrže | zarovnaný na vnější stěnu nádrže |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2 m, PUR |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | dvojčinný NC(PNP)/NO(NPN) |
| Spínací frekvence | 10 Hz | 10 Hz |
| Senzitivita | naučitelný podle média | naučitelný podle média |
| Funkce | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Dodatečné vlastnosti |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
| Materiál pouzdra | PP | - |
| Aktivní plocha, materiál | PP | PP |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 12–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Krytí | IP 67 |
IP 67 IP 65 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD