Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Krychlové provedení s učitelnou spínací vzdáleností
Rozměr
34 × 16 × 8 mm
Konstrukční řada
R08
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel s konektorem, 4pólový, 0,30 m, PUR
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Brzy již není k dispozici
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-PSM80C-EP00,3-GS75 | BCS R08RRE-GSC12C-BP00,3-GS75 | |
|
1.864,60 CZK
Ceníková cena
|
1.751,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 34 × 16 × 8 mm | 34 × 16 × 8 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | R08 | R08 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Připojení | Kabel s konektorem, 4pólový, 0,30 m, PUR | Kabel s konektorem, 0.3 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN) |
| Spínací frekvence | 50 Hz | 50 Hz |
| Dosah | 1–8 mm | 0.5...12 mm |
| Senzitivita | spínací vzdálenost naučitelná | spínací vzdálenost naučitelná |
| Materiál pouzdra | PP | - |
| Aktivní plocha, materiál | PP | PP |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 12–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Krytí | IP 67 | IP 65 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD