Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCS012W

BCS R08RRE-NSM80C-EP00,3-GS75

Kapacitní bezdotykové spínače pro detekci objektů

Rozměr
34 × 16 × 8 mm
Konstrukční řada
R08
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel s konektorem, 4pólový, 0,30 m, PUR
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
34 × 16 × 8 mm
Konstrukční řada
R08
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel s konektorem, 4pólový, 0,30 m, PUR
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
50 Hz
Dosah
1–8 mm
Senzitivita
spínací vzdálenost naučitelná
Materiál pouzdra
PP
Aktivní plocha, materiál
PP
Teplota prostředí
-25...70 °C
Provozní napětí Ub
12–30 V DC
Schválení/konformita
cULus
CE
WEEE
EAC
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02