Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Čtvercové provedení z plastu
Rozměr
40 × 40 × 10 mm
Konstrukční řada
Q40
Montáž
zarovnaný na vnější stěnu nádrže
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
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
| BCS Q40BBAA-POCFHC-EP00,3-GS49 | BCS Q40BBAA-PSCFHC-EP00,3-GS49 | |
|
1.984,90 CZK
Ceníková cena
|
1.984,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 40 × 40 × 10 mm | 40 × 40 × 10 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | Q40 | Q40 |
| Montáž | zarovnaný na vnější stěnu nádrže | zarovnaný na vnější stěnu nádrže |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 10 Hz | 10 Hz |
| Senzitivita | seřiditelný podle média | seřiditelný podle média |
| Funkce | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Dodatečné vlastnosti |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
| Materiál pouzdra | PBT | PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Teplota prostředí | -5...85 °C | -5...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD