Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kapacitní snímače hladiny
Rozměr
40 × 40 × 10 mm
Konstrukční řada
Q40
Montáž
zarovnaný na vnější stěnu nádrže
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCS Q40BBAA-NSCFHC-EP00,3-GS49 | BCS Q40BBAA-PSICFHC-EP00,3-GS04 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.041,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 40 × 40 × 10 mm | 40 × 40 × 10 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | Q40 | Q40 |
| Montáž | zarovnaný na vnější stěnu nádrže | zarovnaný na vnější stěnu nádrže |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | PNP Spínací kontakt (NO) Programovatelný |
| Spínací frekvence | 10 Hz | 10 Hz |
| Senzitivita | seřiditelný podle média | naučitelný podle média |
| Funkce | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Dodatečné vlastnosti |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
| Materiál pouzdra | PBT | PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Teplota prostředí | -5...85 °C | -20...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Rozhraní | - | IO-Link 1.1 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD